(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แยกเครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค VS-600 III

แยกเครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค VS-600 III

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 208,246.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0172-62 SALE
61-0172-63 SALE
61-0172-64 SALE
61-0172-65 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายในของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วัสดุ ถังน้ำ

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - - - 8 330(W)×200(D)×130(H)mm - 330(W)×200(D)mm VS-600ⅢN -

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 7 305 (W) × 255 (D) × 99 (H) mm t = 2 mm SUS304 265(W)×215(D)mm VS-600ⅢF -

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 422(W)×302(D)×405(H) 366(W)×246(D)×248(H)(23L) - Rc15 A (1/2B) - - 19 - - 366(W)×246(D)mm VS-600ⅢS SUS304

฿ 405,949.00

฿ 334,299.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 580(W)×310(D)×406(H) 370(W)×250(D)×250(H)(23L) - Rc15 A (1/2B) - 200 V AC 1 เฟส 2 kW 24 - - 370(W)×250(D)mm VS-600ⅢSH SUS304

สเปค พื้นฐาน

  • ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่
    28 kHz, 45 kHz, 100 kHz
  • อินพุตสูงสุดที่อนุญาต
    600W

รายละเอียดสินค้า

เป็น เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แยกต่างหากที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกประเภทได้ตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ

รหัสรุ่น
61-0172-62 SALE
61-0172-63 SALE
61-0172-64 SALE
61-0172-65 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายในของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วัสดุ ถังน้ำ

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - - - 8 330(W)×200(D)×130(H)mm - 330(W)×200(D)mm VS-600ⅢN -

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 7 305 (W) × 255 (D) × 99 (H) mm t = 2 mm SUS304 265(W)×215(D)mm VS-600ⅢF -

฿ 208,246.00

฿ 171,490.58

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 422(W)×302(D)×405(H) 366(W)×246(D)×248(H)(23L) - Rc15 A (1/2B) - - 19 - - 366(W)×246(D)mm VS-600ⅢS SUS304

฿ 405,949.00

฿ 334,299.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 580(W)×310(D)×406(H) 370(W)×250(D)×250(H)(23L) - Rc15 A (1/2B) - 200 V AC 1 เฟส 2 kW 24 - - 370(W)×250(D)mm VS-600ⅢSH SUS304

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1