(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0172-35 |
61-0172-36 |
61-0172-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายในของ ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | วัสดุซีล | เครื่องทำความร้อน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
วัสดุ กระดาน | พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124,741.00 ฿ 102,724.21 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | - | 10 | 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm | SUS304 | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม | - | ||
฿ 154,024.00 ฿ 126,838.76 |
TANK TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 422(W)×302(D)×405(H) | 366(W)×246(D)×248(H)(23L) | Rc15 A (1/2B) | - | - | 22 | - | - | 366(W)×246(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ | SUS304 | ||
฿ 221,861.00 ฿ 182,702.53 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580(W)×310(D)×406(H) | 370(W)×250(D)×250(H)(23L) | Rc15 A (1/2B) | - | 2 กิโลวัตต์ | 28 | - | - | 370(W)×250(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน | SUS304 |
รหัสรุ่น |
---|
61-0172-35 |
61-0172-36 |
61-0172-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายในของ ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | วัสดุซีล | เครื่องทำความร้อน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
วัสดุ กระดาน | พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124,741.00 ฿ 102,724.21 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | - | 10 | 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm | SUS304 | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม | - | ||
฿ 154,024.00 ฿ 126,838.76 |
TANK TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 422(W)×302(D)×405(H) | 366(W)×246(D)×248(H)(23L) | Rc15 A (1/2B) | - | - | 22 | - | - | 366(W)×246(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ | SUS304 | ||
฿ 221,861.00 ฿ 182,702.53 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580(W)×310(D)×406(H) | 370(W)×250(D)×250(H)(23L) | Rc15 A (1/2B) | - | 2 กิโลวัตต์ | 28 | - | - | 370(W)×250(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน | SUS304 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง