(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

อ่างล้างจาน ( ถังน้ำ คู่) DSW series

อ่างล้างจาน ( ถังน้ำ คู่) DSW series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 118,714.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3-5794-01 SALE
3-5794-02 SALE
3-5794-03 SALE
3-5794-04 SALE
3-5794-05 SALE
3-5794-06 SALE
3-5794-07 SALE
3-5794-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 122,130.00

฿ 100,574.06

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 750 × 800 900×750×800mm

฿ 128,537.00

฿ 105,850.22

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 750 × 800 1200×750×800mm

฿ 148,393.00

฿ 122,201.64

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 750 × 800 1500×750×800mm

฿ 157,146.00

฿ 129,409.73

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 750 × 800 1800×750×800mm

฿ 118,714.00

฿ 97,760.98

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 600 × 800 900×600×800mm

฿ 126,401.00

฿ 104,091.22

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 600 × 800 1200×600×800mm

฿ 145,191.00

฿ 119,564.79

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 600 × 800 1500×600×800mm

฿ 148,607.00

฿ 122,377.86

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 600 × 800 1800×600×800mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    จม: สเตนเลส (SUS304)
  • ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS 430)
  • ก๊อกน้ำ
    ก๊อกน้ำ ห้องปฏิบัติการ 3 ทาง มี ฐานรอง/แผ่นรอง × 2 ชิ้น
รหัสรุ่น
3-5794-01 SALE
3-5794-02 SALE
3-5794-03 SALE
3-5794-04 SALE
3-5794-05 SALE
3-5794-06 SALE
3-5794-07 SALE
3-5794-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 122,130.00

฿ 100,574.06

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 750 × 800 900×750×800mm

฿ 128,537.00

฿ 105,850.22

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 750 × 800 1200×750×800mm

฿ 148,393.00

฿ 122,201.64

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 750 × 800 1500×750×800mm

฿ 157,146.00

฿ 129,409.73

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 750 × 800 1800×750×800mm

฿ 118,714.00

฿ 97,760.98

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 600 × 800 900×600×800mm

฿ 126,401.00

฿ 104,091.22

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 600 × 800 1200×600×800mm

฿ 145,191.00

฿ 119,564.79

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 600 × 800 1500×600×800mm

฿ 148,607.00

฿ 122,377.86

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 600 × 800 1800×600×800mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1