(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องระเหยหมุนเวียน

เครื่องระเหยหมุนเวียน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 122,010.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-4273-11 SALE
2-4273-12 SALE
2-4273-13 SALE
2-4273-14 SALE
2-4273-15 SALE
2-4273-16 SALE
2-4273-17 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค รหัสสินค้า ขนาด ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 10 ตำแหน่ง 788406 (โรเตอร์) ขวด HPLC 1.5 มล. 788406

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788400 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 20 มล. 788400

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788404 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 30 มล. 788404

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 4 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788405 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 40 มล. 788405

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788402 (โรเตอร์) หลอดทดลอง ⌀16 × 100 มล. 788402

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 8 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788401 (โรเตอร์) สายยาง Eppendorf 1.6 มล. 788401

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 8 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788403 (โรเตอร์) ขวด 4 มล. 788403

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุกับดักเย็น
    1 L (ไม่รวมน้ำหล่อเย็น)
  • ขนาด
    305 × 203 × 457 mm (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้องถึง 55°C
  • น้ำหนัก
    5.5 กก
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50 / 60 Hz 200 W

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องกังวลเรื่องการกระเทือนเนื่องจากความเข้มข้นจะดำเนินการภายใต้ ความดัน บรรยากาศโดยไม่มีความกดดัน
เนื่องจากเป็น ระบบ ปิด จึงเหมาะสำหรับความเข้มข้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตัวอย่างกัมมันตภาพรังสี

รหัสรุ่น
2-4273-11 SALE
2-4273-12 SALE
2-4273-13 SALE
2-4273-14 SALE
2-4273-15 SALE
2-4273-16 SALE
2-4273-17 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค รหัสสินค้า ขนาด ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 10 ตำแหน่ง 788406 (โรเตอร์) ขวด HPLC 1.5 มล. 788406

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788400 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 20 มล. 788400

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788404 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 30 มล. 788404

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 4 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788405 (โรเตอร์) ขวดยาซินทิลเลชั่น 40 มล. 788405

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 6 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788402 (โรเตอร์) หลอดทดลอง ⌀16 × 100 มล. 788402

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 8 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788401 (โรเตอร์) สายยาง Eppendorf 1.6 มล. 788401

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

ROTOR 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับ 8 หูหิ้วแม่พิมพ์ 788403 (โรเตอร์) ขวด 4 มล. 788403

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1