(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มาสกิ้งเทป ทนความร้อน CP905 12 มม. 12 มม. x 0.17 มม. x 55 ม

มาสกิ้งเทป ทนความร้อน CP905 12 มม. 12 มม. x 0.17 มม. x 55 ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6529-11

  • อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
    177°C
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.17
  • ความกว้างของเทป(mm)
    12
  • กาว
    ทำจากยาง
  • ความยาว เทป(m)
    55
  • วัสดุฐาน
    กระดาษ เครป
รหัสรุ่น
1-6529-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 498.00

฿ 399.00

FLUORINE RESIN & SEALING TAPE 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
    177°C
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.17
  • ความกว้างของเทป(mm)
    12
  • กาว
    ทำจากยาง
  • ความยาว เทป(m)
    55
  • วัสดุฐาน
    กระดาษ เครป

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กว้าง x หนา x ยาว:12 มม. x 0.17 มม. x 55 ม
· วัสดุ:วัสดุฐาน/ กระดาษ เครพ กาว/ ยาง
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:177 ℃ (0.5 ชั่วโมง)
·ใบ การใช้งาน:บัดกรี ฯลฯ ของการเคลือบสำหรับการอบและแผ่นพิมพ์สำหรับการปิดบังในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6529-11

  • อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
    177°C
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.17
  • ความกว้างของเทป(mm)
    12
  • กาว
    ทำจากยาง
  • ความยาว เทป(m)
    55
  • วัสดุฐาน
    กระดาษ เครป
รหัสรุ่น
1-6529-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 498.00

฿ 399.00

FLUORINE RESIN & SEALING TAPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1