(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

タカギ 全自動洗濯機用分岐栓

タカギ 全自動洗濯機用分岐栓

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G490

รหัสรุ่น
G490
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 944.77

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・全自動洗濯機から散水用に分水できます。
・各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
【用途】
・全自動洗濯機用。
【商品仕様】
・散水側通水レバーはロック機構付き。
・適合ホースサイズ(mm):内径12~15、外径21まで
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373024907
・トラスココード:818-7351
・質量:177g
【材質/仕上】
・原料樹脂:ABS樹脂
・ポリアセタール
・金属材料:ステンレス
・ゴム材料:NBR
・EPDM
【セット内容/付属品】
・万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵のストップコネクター付

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G490

รหัสรุ่น
G490
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 944.77

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1