(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
G314 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 355.87 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน |
【特長】
・高品質なメッキ仕上げのニップルです。
・別売のコネクター同士でホースを接続する場合使用します。
【用途】
・コネクターとコネクターの接続用。
【商品仕様】
・適合コネクター:タカギ製コネクター全種類
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373018739
・トラスココード:818-7348
・質量:69g
【材質/仕上】
・金属材料:しんちゅう
・ゴム材料:EPDM
รหัสรุ่น |
---|
G314 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 355.87 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง