(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

タカギ ちょびっとホース

タカギ ちょびっとホース

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G303

รหัสรุ่น
G303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 369.98

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
【用途】
・蛇口とホース接続用。
【商品仕様】
・適合蛇口(mm):14~18の丸蛇口
・高さ:320mm
・ホースの長さ:270mm
・JANコード:4975373013000
・トラスココード:818-7347
・質量:63g
【材質/仕上】
・主要部:ABS樹脂、塩化ビニル

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G303

รหัสรุ่น
G303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 369.98

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1