(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
G103 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.45 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
14 วัน |
【特長】
・ドライバー締めタイプのホースバンドです。
【用途】
・ホース固定用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)外径:12mm~22mm
・ねじサイズ:7mm
・最大径:22mm
・最小径:12mm
・厚み:1mm
・2個入
・JANコード:4975373010030
・トラスココード:818-7325
・単品単位数量:2個
・質量:26g
【材質/仕上】
・主要部:鋼(メッキ)
รหัสรุ่น |
---|
G103 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.45 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
14 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง