(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2462-L |
2462-LL |
2462-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | L | 23 | 7.8 | 4906554246238 | 829-0500 | 110 | ||
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | LL | 24 | 8 | 4906554246245 | 829-0501 | 115 | ||
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22 | 7.3 | 4906554246221 | 829-0499 | 100 |
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือปฏิบัติงาน ยางไนไตรล์ ทนน้ำมัน ดีกว่าและ ทนต่อการ เจาะ / ฉีกขาด
·มีการป้องกันการลื่นแบบพิเศษที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานน้ำและงาน น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประมงการประมงอุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมยานยนต์วิศวกรรมโยธาการก่อสร้าง น้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี
รหัสรุ่น |
---|
2462-L |
2462-LL |
2462-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | L | 23 | 7.8 | 4906554246238 | 829-0500 | 110 | ||
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | LL | 24 | 8 | 4906554246245 | 829-0501 | 115 | ||
฿ 213.00 |
NITRILE RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22 | 7.3 | 4906554246221 | 829-0499 | 100 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง