1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียว Excel แตะ ESP (รหัสสินค้า)

NCH TAPPING TOOLS

ดอกต๊าปร่องเกลียว Excel แตะ ESP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,939.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการแปรรูปอลูมิเนียมและเหล็กหล่อที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
ESP4M0.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
ก้าน แบบเหลี่ยม K ก้าน แบบเหลี่ยม lk

฿ 5,939.00

NCH TAPPING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน M40.7525GT57203.1147

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน
การเคลือบผิว Y/N มี กระบวนการเตรียมผิว TiCN จำนวนร่องร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESP4M0.7 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว Excel แตะ ESP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ESP10M1.5
ESP12M1.75
ESP5M0.8
ESP6M1
ESP8M1.25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
ก้าน แบบเหลี่ยม K ก้าน แบบเหลี่ยม lk

฿ 11,903.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.5757GT615--25.58

฿ 15,581.00

1 ชิ้น 5 วัน M121.75828.5GT718--26.59

฿ 6,279.00

1 ชิ้น 5 วัน M50.8605.5GT58223.914.57

฿ 6,742.00

1 ชิ้น 5 วัน M61626GT510254.714.57

฿ 8,627.00

1 ชิ้น 5 วัน M81.25706.2GT613--258