1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G ดอกสว่าน ก้านเรียว ยาว GLTD

NCH DRILL

G ดอกสว่าน ก้านเรียว ยาว GLTD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,317.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกสว่าน ยาว การเคลือบผิว เหมาะสำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส และ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
GLTD19.4X300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,317.44

NCH DRILL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) 19.4 ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) 200 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 300 ประเภทก้าน ก้าน ทรงเรียว
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118° มุม บิด(°) 31°~33° ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) h8
ก้าน MT 2 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว G

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GLTD19.4X300 ในชุด G ดอกสว่าน ก้านเรียว ยาว GLTD