(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ ได้อย่างมั่นคงด้วยความ สมดุล การตัดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | มิติ d1 (มิลลิเมตร) | จำนวนการ ออฟเซ็ท ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,450.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 29 | 88 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
฿ 13,450.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 30 | 89 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
฿ 13,450.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 31 | 90 | 20 | 28 | 0.25 | 44 | ||
฿ 13,450.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 32 | 91 | 20 | 28 | 0.20 | 44 | ||
฿ 13,450.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 33 | 92 | 20 | 28 | 0.15 | 44 | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 34 | 93 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 94 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 36 | 95 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 37 | 96 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
฿ 14,384.48 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 38 | 109 | 25 | 32 | 0.25 | 56 | ||
฿ 14,384.48 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 39 | 110 | 25 | 32 | 0.20 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 40 | 111 | 25 | 33 | 0.50 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 41 | 112 | 25 | 33 | 0.45 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 42 | 113 | 25 | 33 | 0.40 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 43 | 114 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 44 | 115 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 116 | 25 | 33 | 0.20 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.5 | 46 | 117 | 25 | 33 | 0.15 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 47 | 118 | 25 | 33 | 0.10 | 56 | ||
฿ 14,727.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 48 | 119 | 25 | 33 | 0.05 | 56 | ||
฿ 15,038.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 49 | 123 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
฿ 15,038.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 50 | 124 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
฿ 15,038.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 51 | 125 | 25 | 37 | 0.60 | 56 | ||
฿ 15,038.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 52 | 126 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
฿ 15,038.16 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 53 | 127 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | 54 | 134 | 32 | 41 | 0.45 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 55 | 135 | 32 | 41 | 0.40 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 56 | 136 | 32 | 41 | 0.35 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 57 | 137 | 32 | 41 | 0.25 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 58 | 138 | 32 | 41 | 0.20 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 59 | 139 | 32 | 41 | 0.15 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 60 | 140 | 32 | 41 | 0.10 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 62 | 143 | 32 | 50 | 1.00 | 60 | ||
฿ 15,691.85 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.5 | 63 | 144 | 32 | 50 | 0.95 | 60 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 64 | 158 | 40 | 54 | 0.90 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 66 | 160 | 40 | 54 | 0.80 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 68 | 162 | 40 | 54 | 0.70 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 70 | 164 | 40 | 54 | 0.55 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 72 | 166 | 40 | 54 | 0.45 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 74 | 168 | 40 | 54 | 0.35 | 70 | ||
฿ 16,999.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 76 | 170 | 40 | 54 | 0.20 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 79 | 179 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 81 | 181 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 83 | 183 | 40 | 49.5 | 0.90 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 85 | 185 | 40 | 49.5 | 0.80 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 87 | 187 | 40 | 49.5 | 0.70 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 89 | 189 | 40 | 49.5 | 0.60 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 91 | 191 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 93 | 193 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
฿ 19,614.55 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 95 | 195 | 40 | 49.5 | 0.40 | 70 | ||
฿ 21,233.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 97 | 197 | 40 | 49.5 | 1.50 | 70 | ||
฿ 21,233.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 99 | 199 | 40 | 49.5 | 1.40 | 70 | ||
฿ 21,233.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 101 | 201 | 40 | 49.5 | 1.30 | 70 | ||
฿ 21,233.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 103 | 203 | 40 | 49.5 | 1.20 | 70 | ||
฿ 21,233.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 105 | 205 | 40 | 49.5 | 1.10 | 70 | ||
฿ 22,291.57 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | 107 | 207 | 40 | - | 1.00 | 70 | ||
฿ 22,291.57 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 109 | 209 | 40 | - | 0.90 | 70 | ||
฿ 22,291.57 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 111 | 211 | 40 | - | 0.80 | 70 | ||
฿ 22,291.57 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 113 | 213 | 40 | - | 0.60 | 70 | ||
฿ 22,291.57 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 115 | 215 | 40 | - | 0.50 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง