1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Aqua EX VF 8DAQDEXVF8D

ดอกสว่าน Aqua EX VF 8DAQDEXVF8D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,960.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า ไปจนถึง สเตนเลส
·มีความแม่นยำสูงในการเจาะรูและต้านทานการบิ่นได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
AQDEXVF8D14
AQDEXVF8D15
AQDEXVF8D16
AQDEXVF8D17
AQDEXVF8D18
AQDEXVF8D19
AQDEXVF8D20
AQDEXVF8D21
AQDEXVF8D22
AQDEXVF8D23
AQDEXVF8D24
AQDEXVF8D25
AQDEXVF8D26
AQDEXVF8D27
AQDEXVF8D28
AQDEXVF8D29
AQDEXVF8D30
AQDEXVF8D31
AQDEXVF8D32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ ชิป IC ใช้งานได้ บันทึก
(°)

฿ 18,960.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.0 to 14.51811191614.013.1TVF1400, TVF1400DLC, TVF1410, TVF1410DLC, TVF1420, TVF1420DLC, TVF1430, TVF1430DLC, TVF1440, TVF1440DLC, TVF1450, TVF1450DLC-

฿ 19,863.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.6 to 15.51931282014.614.1TVF1460, TVF1460DLC, TVF1470, TVF1470DLC, TVF1480, TVF1480DLC, TVF1490, TVF1490DLC, TVF1500, TVF1500DLC, TVF1510, TVF1510DLC, TVF1520, TVF1520DLC, TVF1530, TVF1530DLC, TVF1540, TVF1540DLC, TVF1550, TVF1550DLC-

฿ 19,863.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 15.6 to 16.52021362015.615.1TVF1560, TVF1560DLC, TVF1570, TVF1570DLC, TVF1580, TVF1580DLC, TVF1590, TVF1590DLC, TVF1600, TVF1600DLC, TVF1610, TVF1610DLC, TVF1620, TVF1620DLC, TVF1630, TVF1630DLC, TVF1640, TVF1640DLC, TVF1650, TVF1650DLC-

฿ 19,863.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16.6 to 17.52121452016.616.1TVF1660, TVF1660DLC, TVF1670, TVF1670DLC, TVF1680, TVF1680DLC, TVF1690, TVF1690DLC, TVF1700, TVF1700DLC, TVF1710, TVF1710DLC, TVF1720, TVF1720DLC, TVF1730, TVF1730DLC, TVF1740, TVF1740DLC, TVF1750, TVF1750DLC-

฿ 19,863.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 17.6 to 18.52211532017.617.1TVF1760, TVF1760DLC, TVF1770, TVF1770DLC, TVF1780, TVF1780DLC, TVF1790, TVF1790DLC, TVF1800, TVF1800DLC, TVF1810, TVF1810DLC, TVF1820, TVF1820DLC, TVF1830, TVF1830DLC, TVF1840, TVF1840DLC, TVF1850, TVF1850DLC-

฿ 21,887.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 18.6 to 19.52371622518.618.1TVF1860, TVF1860DLC, TVF1870, TVF1870DLC, TVF1880, TVF1880DLC, TVF1890, TVF1890DLC, TVF1900, TVF1900DLC, TVF1910, TVF1910DLC, TVF1920, TVF1920DLC, TVF1930, TVF1930DLC, TVF1940, TVF1940DLC, TVF1950, TVF1950DLC-

฿ 21,887.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 19.6 to 20.52461702519.619.1TVF1960, TVF1960DLC, TVF1970, TVF1970DLC, TVF1980, TVF1980DLC, TVF1990, TVF1990DLC, TVF2000, TVF2000DLC, TVF2050, TVF2050DLC-

฿ 21,887.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 20.6 to 21.52561792520.620.1TVF2100, TVF2100DLC, TVF2110, TVF2120, TVF2150, TVF2150DLC-

฿ 21,887.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21.6 to 22.52651872521.621.1TVF2200, TVF2200DLC, TVF2250, TVF2250DLC-

฿ 21,887.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.6 to 23.52751962522.622.1TVF2260, TVF2270, TVF2300, TVF2300DLC, TVF2350, TVF2350DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 23.6 to 24.52882043223.623.1TVF2400, TVF2400DLC, TVF2410, TVF2420, TVF2450, TVF2450DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 24.6 to 25.52982133224.624.1TVF2470, TVF2500, TVF2500DLC, TVF2550, TVF2550DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25.6 to 26.53072213225.625.1TVF2560, TVF2570, TVF2600, TVF2600DLC, TVF2650, TVF2650DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 26.6 to 27.53172303226.626.1TVF2660, TVF2670, TVF2700, TVF2700DLC, TVF2750, TVF2750DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 27.6 to 28.53262383227.627.1TVF2800, TVF2800DLC, TVF2850, TVF2850DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 28.6 to 29.53362473228.628.1TVF2860, TVF2870, TVF2900, TVF2900DLC, TVF2950, TVF2950DLC-

฿ 24,004.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 29.6 to 30.53452553229.629.1TVF3000, TVF3000DLC, TVF3050, TVF3050DLC-

฿ 25,591.43

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.6 to 31.53552953230.630.1TVF3100, TVF3100DLC, TVF3150, TVF3150DLCความยาวร่องเท่ากับ 293 มม

฿ 25,591.43

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 31.6 to 32.03643043231.631.1TVF3200, TVF3200DLCความยาวร่องคือ 302 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี มุม บิด(°) 25° ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6