(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ประเภท จานขัด กาว
·ขนาด (มม.):130 × 110 × 167
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 1.3
· วัสดุ:การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
·ความกว้างในการเปิด / ปิด:60 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ประมาณ 1.3 | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ประเภท ยางดูดจับชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของการเปิดและปิด | 60mm | ขนาด (มม.) | 130×110×167 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อฉีด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8-074-02 ในชุด ประเภท ยางดูดจับชิ้นงาน แบบ ปากกาจับชิ้นงาน เต็ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง