(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาษ ทดสอบความไวต่อน้ำ 500 x 26 มม

กระดาษ ทดสอบความไวต่อน้ำ 500 x 26 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-1631-03

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×26
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 25 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500×26mm
  • วัสดุ
    กระดาษ เคลือบพิเศษ
รหัสรุ่น
2-1631-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 16 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×26
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 25 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500×26mm
  • วัสดุ
    กระดาษ เคลือบพิเศษ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:20301-3N
· วัสดุ:กระดาษ การเคลือบผิว พิเศษ
·ขนาด:500 x 26 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (25 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-1631-03

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×26
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 25 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500×26mm
  • วัสดุ
    กระดาษ เคลือบพิเศษ
รหัสรุ่น
2-1631-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1