(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศแบบหมุนปิดผนึกด้วยน้ำมันแบบใช้สายพาน TSW-50 60 Hz

ปั๊มสุญญากาศแบบหมุนปิดผนึกด้วยน้ำมันแบบใช้สายพาน TSW-50 60 Hz

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรด หน้าสัมผัส กับเราแยกต่างหากสำหรับ ผลิตภัณฑ์ มี วาล์วไล่อากาศ อัตโนมัติ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8785-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    230×274×518
  • น้ำหนัก(g)
    25000
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.2L
  • ความยาวสายไฟ
    2 m (ปลั๊ก 2P)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    6.7×10⁻⁵
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนำเข้า
    ø 16mm
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100V·200W
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50
รหัสรุ่น
1-8785-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,573.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    230×274×518
  • น้ำหนัก(g)
    25000
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.2L
  • ความยาวสายไฟ
    2 m (ปลั๊ก 2P)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    6.7×10⁻⁵
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนำเข้า
    ø 16mm
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100V·200W
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TSW-50 60 เฮิรตซ์
·ความเร็วไอเสีย (L / min):50
·ขนาด (มม.):230 × 271 × 520
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):25
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V, 200W
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 2P)
·บรรลุ ความดัน:6.7 x 10 ^ -2pa
·ปริมาณ น้ำมัน:1.2 ล
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ:φ16มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8785-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    230×274×518
  • น้ำหนัก(g)
    25000
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.2L
  • ความยาวสายไฟ
    2 m (ปลั๊ก 2P)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    6.7×10⁻⁵
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนำเข้า
    ø 16mm
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100V·200W
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50
รหัสรุ่น
1-8785-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,573.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1