(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรช่วงกว้าง PSW-1080m160

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรช่วงกว้าง PSW-1080m160

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-3889-19

รหัสรุ่น
1-3889-19 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 140,004.00

฿ 130,665.73

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PSW-1080M160
·ขนาด (มม.):214 × 350 × 124
· เอาต์พุต (กระแสไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า) อุปกรณ์แหล่งจ่าย:0 - 160 V / 0 - 21.6 A / 1080W
·ช่วงการแสดงผลและ เอาต์พุต:คลองเลื่อย ความละเอียด:แรงดันไฟฟ้า 10 mV / กระแสไฟฟ้า 10 mA / อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10W (การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าช่วงกว้างขึ้นที่ช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการตั้งค่า กระแสไฟฟ้า )
· ฟังก์ชั่น ต่างๆ:โหมด ทดสอบ, การตั้งค่า เอาต์พุต ผ่านอัตรา, ความจุตัวแปรความต้านทานภายใน, โหมด ลำดับความสำคัญ CC / CV, เปิด / ปิดวงจร Bleeder
·การทำงานของ Master Slave:การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบขนาน / รุ่น เดียวกัน 3 ยูนิต การเชื่อมต่อสายไฟ แบบอนุกรม (250 V ยกเว้น รุ่น 800 V) / รุ่น เดียวกัน 2 ยูนิต
· อินเตอร์เฟซ:อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก ภายนอก พอร์ตเชื่อมต่อ LAN ( เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ) โฮสต์ USB / พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ GP-IB (ตัวเลือก) / GUG-001 ( วงจรแปลงไฟ GP-IB-USB)
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:การรองรับ AC100 - 240 V / 50 - 60 Hz ทั่วโลก (อย่างไรก็ตามรวม สายพาวเวอร์ มาตรฐาน 100 V AC เท่านั้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-3889-19

รหัสรุ่น
1-3889-19 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 140,004.00

฿ 130,665.73

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1