(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: V (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
·ขอบคม
· สเปค พื้นผิว กระจก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VNGG160402MFP-SK-PR1225 |
VNGG160404MFP-SK-PR1225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.12 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.2 | 1 เคส 10 ชิ้น | ||
฿ 681.12 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 1 เคส 10 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | วัสดุ | PR1225 | φd | 3.81 |
A | 9.525 | T | 4.76 | ด้ามจับ บังคับ | DV □ N (R / L):-16, DVVNN:-16, MVLN (R / L):-16, MVVNN:-16, PVLN (R / L):-16Q, PVPN (R / L):-16Q, PVVNN (R / L):-16Q, |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 เคส 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง