(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· สำหรับตัดวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น คอนกรีต อิฐ วัสดุหิน กระเบื้องมุงหลังคา และกระเบื้อง
· ปลายและพื้นผิวเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ที่เชื่อมในทันที ทำให้มีความแรงในการยึดเกาะสูงมาก และมีความปลอดภัย
· ใบตัดประสิทธิภาพสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ความร้อนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อใบตัดเพชร ทำให้มีประสิทธิภาพการตัดที่แน่นอน
รหัสสินค้า |
---|
2557150001 |
2557150002 |
2557150003 |
2557150004 |
2557150005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,488.86 | RST CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 105 | 20 | ||
฿ 3,445.18 | RST CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 22 | ||
฿ 4,289.45 | RST CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 155 | 22 | ||
฿ 4,892.50 | RST CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 25.4 | ||
฿ 5,797.07 | RST CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 205 | 25.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | ชนิดแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 | ความสูงของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง