(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉายมือถือ ซีรีส์ G ของ GENTOS 008RG

ไฟฉายพกพา, ไฟฉายมือถือ ซีรีส์ G ของ GENTOS 008RG

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ·ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้·ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GF-008RG

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทมือถือ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    ประมาณ 5
  • ฟลักซ์ ทั้งหมด(LM)
    400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    47
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    179
รหัสรุ่น
GF-008RG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,702.00

ELECTRIC LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการติดตั้งโฟกัสการบิดแบบดั้งเดิมของ บริษัท และทำให้เกิดคานวงกว้างและลำแสงเฉพาะ จุด สวยงาม
· ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน ขนาดกะทัดรัด
·ไฟ LED ที่มีประโยชน์สูง
[สเปค]
· ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (lm): 400
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 33
· ความยาวรวม (มม.): 179
·ความสว่าง (lm): 400
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย : ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน
·เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมง
·เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด: ประมาณ 5 ชั่วโมง (ใน โหมด Hi)
· คุณสมบัติกันฝุ่นและกันน้ำหยด
· รหัสของทรัสโก้: 779-7991
[วัสดุ/ การตกแต่ง]
· ตัวเครื่องหลัก: อะลูมิเนียม
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
· ถ่านชาร์จเฉพาะด้าน
·กระเป๋าเดิม
· สายรัด
·แท่นชาร์จ
· สาย ไมโคร สาย USB
· หม้อแปลงกระแสสลับ
· สกรู ยึดผนัง x 5
· JAN: 4950654036862

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GF-008RG

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทมือถือ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    ประมาณ 5
  • ฟลักซ์ ทั้งหมด(LM)
    400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    47
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    179
รหัสรุ่น
GF-008RG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,702.00

ELECTRIC LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● จุด

สเปค

● ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (lm): 400
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาวทั้งหมด (มม.): 33 x 179
● SPQ (ชิ้น): 10
● พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่านชาร์จ พิเศษ
● เวลาในการชาร์จ: 1.5 ชั่วโมง
● เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด: ประมาณ 2 ชั่วโมง ( โหมด hi)
● สเปค ป้องกันฝุ่นละออง และ ป้องกันหยดน้ำ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อลูมิเนียม

อุปกรณ์เสริม

● ถ่านชาร์จ พิเศษ 
● กระเป๋าเดิม 
● สายรัด 
● แท่นชาร์จ
● สาย USB Micro USB 
● หม้อแปลงกระแสสลับ 
● 3 สกรูยึดผนัง