(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเกลวัด ขนาดกะทัดรัด 150 G

สเกลวัด ขนาดกะทัดรัด 150 G

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8172-11

รหัสรุ่น
1-8172-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,000.00

฿ 4,739.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 16 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HJ-150A
·การชั่งน้ำหนัก (g): 150
·การแสดงผลขั้นต่ำ (g): 0.1
·ขนาด: ประมาณ 65 × 100 × 21 มม. (ไม่รวม ฝาครอบป้องกัน)
·ขนาด ถาด ชั่ง: ประมาณ 60 x 65 มม
·จอแสดงผล: ลิขวิดคริสตัล พร้อมแสงไฟ (ความสูงของตัวอักษร: ประมาณ 12.8 มม.)
· ฟังก์ชั่น Tare พร้อม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก: ประมาณ 95 กรัม (ไม่รวมเซลล์แห้ง)
· อุปกรณ์เสริม: น้ำหนัก (100 กรัม) ฝาครอบป้องกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8172-11

รหัสรุ่น
1-8172-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,000.00

฿ 4,739.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1