(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สายพาน (แบบบาง)EA998JB-12

ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ สายพาน (แบบบาง)EA998JB-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998JB-12

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เข็มขัดพยุงหลัง สายพาน (แบบบาง)
  • น้ำหนัก
    270g
  • ขนาด
    800×80×25mm
  • รายละเอียด 1
    เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม
รหัสรุ่น
EA998JB-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.29

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เข็มขัดพยุงหลัง สายพาน (แบบบาง)
  • น้ำหนัก
    270g
  • ขนาด
    800×80×25mm
  • รายละเอียด 1
    เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·โครงสร้างกันลื่นที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แน่นป้องกันการม้วนงอและ การรีด ขึ้นในระหว่างการทำงาน
·เบาะแบบพิเศษที่ไม่สามารถบีบได้ง่ายนั้นดีกว่าในด้านความยืดหยุ่นและจะพอดีกับหลังส่วนล่างของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
·ขนาดที่เล็กจะช่วยให้ยึดติดกับ สายพาน อย่างแน่นหนาให้ความรู้สึกมั่นคงสูง
·ขนาด:800 × 80 × 25 มม
·น้ำหนัก:270 ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998JB-12

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เข็มขัดพยุงหลัง สายพาน (แบบบาง)
  • น้ำหนัก
    270g
  • ขนาด
    800×80×25mm
  • รายละเอียด 1
    เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม
รหัสรุ่น
EA998JB-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.29

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1