(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เข็มขัดพยุงหลัง สายพานEA998FC-2

เข็มขัดพยุงหลัง สายพานEA998FC-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998FC-2

  • สี
    สีดำ
  • น้ำหนัก
    250g
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ขนาด
    100×650mm
  • รายละเอียด 1
    สายพาน เสริมสำหรับอุปกรณ์ ป้องกันร่วง ชนิด สายพาน ลำตัว เฉพาะด้าน สำหรับ ระบบกันสะเทือนเดี่ยว
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตะขอ แขวน เครื่องมือ , ที่แขวน
  • ความหนา
    10mm
รหัสรุ่น
EA998FC-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,389.88

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • น้ำหนัก
    250g
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ขนาด
    100×650mm
  • รายละเอียด 1
    สายพาน เสริมสำหรับอุปกรณ์ ป้องกันร่วง ชนิด สายพาน ลำตัว เฉพาะด้าน สำหรับ ระบบกันสะเทือนเดี่ยว
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตะขอ แขวน เครื่องมือ , ที่แขวน
  • ความหนา
    10mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก - 250 กรัม
· มิติ -100 x 650 มม
·มี เข็มขัดนิรภัย ขนาด 50 และ 60 มม
·เข็มขัดเสริมสำหรับเข็มขัดนิรภัยชนิดรัดตัวสำหรับแขวนสายรัดเดี่ยวเท่านั้น
· สี:สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998FC-2

  • สี
    สีดำ
  • น้ำหนัก
    250g
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ขนาด
    100×650mm
  • รายละเอียด 1
    สายพาน เสริมสำหรับอุปกรณ์ ป้องกันร่วง ชนิด สายพาน ลำตัว เฉพาะด้าน สำหรับ ระบบกันสะเทือนเดี่ยว
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตะขอ แขวน เครื่องมือ , ที่แขวน
  • ความหนา
    10mm
รหัสรุ่น
EA998FC-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,389.88

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1