(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เสื้อเกราะป้องกันอาชญากรรมEA983R-38

เสื้อเกราะป้องกันอาชญากรรมEA983R-38

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983R-38

  • สี เทป สะท้อนแสง
    สีขาว
  • สี ตาข่าย
    สีเหลืองเรืองแสง
  • เอว
    ประมาณ 100 ถึง 135 ซม
  • ความกว้างของเทป
    50mm
  • วัสดุ
    ตาข่าย: เทป สะท้อนแสง โพลีเอสเตอร์: PVC (ปริซึมไมโคร ความสว่างสูง)
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ประมาณ 56 ซม
  • รายละเอียด 1
    ปิดซิปด้านหน้า
  • กระเป๋า
    140 × 130 มม. (ด้านละ 1 อัน), 80 × 110 × 15 มม. (1 ชิ้นที่ หน้าอก)
รหัสรุ่น
EA983R-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 952.98

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี เทป สะท้อนแสง
    สีขาว
  • สี ตาข่าย
    สีเหลืองเรืองแสง
  • เอว
    ประมาณ 100 ถึง 135 ซม
  • ความกว้างของเทป
    50mm
  • วัสดุ
    ตาข่าย: เทป สะท้อนแสง โพลีเอสเตอร์: PVC (ปริซึมไมโคร ความสว่างสูง)
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ประมาณ 56 ซม
  • รายละเอียด 1
    ปิดซิปด้านหน้า
  • กระเป๋า
    140 × 130 มม. (ด้านละ 1 อัน), 80 × 110 × 15 มม. (1 ชิ้นที่ หน้าอก)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวประมาณ 56 ซม
·รอบ เอว- ประมาณ 100 ถึง 135 ซม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ตาข่าย โพลีเอสเตอร์ สะท้อนแสง:เทป สะท้อนแสงไมโครปริซึม (พีวีซี)
·ความกว้างของ เทป - 50 มม
·ด้านหน้ามีซิป
·ด้านข้างมีตะขอและห่วง
·สำหรับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่และ อุปกรณ์ควบคุม จราจร
·สีเหลืองเรืองแสง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983R-38

  • สี เทป สะท้อนแสง
    สีขาว
  • สี ตาข่าย
    สีเหลืองเรืองแสง
  • เอว
    ประมาณ 100 ถึง 135 ซม
  • ความกว้างของเทป
    50mm
  • วัสดุ
    ตาข่าย: เทป สะท้อนแสง โพลีเอสเตอร์: PVC (ปริซึมไมโคร ความสว่างสูง)
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ประมาณ 56 ซม
  • รายละเอียด 1
    ปิดซิปด้านหน้า
  • กระเป๋า
    140 × 130 มม. (ด้านละ 1 อัน), 80 × 110 × 15 มม. (1 ชิ้นที่ หน้าอก)
รหัสรุ่น
EA983R-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 952.98

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1