(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ไม่มีที่สิ้นสุด]หลายสลิงEA981DH-3

[ไม่มีที่สิ้นสุด]หลายสลิงEA981DH-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981DH-3

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความกว้าง
    34mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ (ไม่มีที่สิ้นสุด)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน
  • ความยาว
    3.0m
รหัสรุ่น
EA981DH-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,522.43

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความกว้าง
    34mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ (ไม่มีที่สิ้นสุด)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน
  • ความยาว
    3.0m

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการยก:1.6 ตัน (สีน้ำเงิน)
· ความยาว:3.0 เมตร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981DH-3

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความกว้าง
    34mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ (ไม่มีที่สิ้นสุด)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน
  • ความยาว
    3.0m
รหัสรุ่น
EA981DH-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,522.43

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1