(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หลายสลิงEA981CW-5

หลายสลิงEA981CW-5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981CW-5

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความยาวรวม
    5.0m
  • ความกว้าง
    42mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ 1.6 ตัน (หลาย)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน
รหัสรุ่น
EA981CW-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,867.42

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความยาวรวม
    5.0m
  • ความกว้าง
    42mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ 1.6 ตัน (หลาย)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการยก:1.6 ตัน (สีน้ำเงิน)
· ความยาว:5.0 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981CW-5

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความยาวรวม
    5.0m
  • ความกว้าง
    42mm
  • ปริมาณยก
    1.6 ตัน
  • หน้าสัมผัส เกลียว
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงผ้าใบ 1.6 ตัน (หลาย)
  • ผ้าด้านข้าง
    ไนล่อน
รหัสรุ่น
EA981CW-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,867.42

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1