1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องกุญแจ (สำหรับ 30 ชิ้น)EA956VE-62

LOCK

กล่องกุญแจ (สำหรับ 30 ชิ้น)EA956VE-62
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,827.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 3 หลักประเภทการหมุนสามารถเปลี่ยนได้สำหรับการตั้งค่าการโทร
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า ส่วนหน้าปัด:เรซิน ABS พวงกุญแจ:โพลีโพรพีลีน
·ติดผนัง
·สามารถติดตั้งได้โดยใช้ สกรู หรือ แผ่น แม่เหล็ก
·มีกระเป๋าใสใส่การ์ด บ้าน โน้ตแท่ง แฟลชไดร์ฟ USB ฯลฯ
·จำนวนตู้เก็บ กุญแจ - 30 ชิ้น
·ขนาด (มม.) -187 × 75 × 250 (H)

รหัสสินค้า
EA956VE-62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,827.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ส่วนหน้าปัด เหล็กกล้า: โซ่ กุญแจ เรซิ่น ABS: โพลีโพรพีลีน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล่องกุญแจ (แบบ ล็อค หน้าปัด) น้ำหนัก 1250g
จำนวนที่แขวน กุญแจ 30 ชิ้น ขนาด ตัวเครื่อง หลัก 187×75×250(H)mm จำนวนรูยึด 2 ชิ้น
[อุปกรณ์เสริม] แผ่น แม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง x 1 ( พิกัดน้ำหนัก ประมาณ 5 กก. *ไม่รวมน้ำหนัก ตัวเครื่อง ), สกรู ยึด/ พุก x 2 อัน, กุญแจ โซ่ (แดง, น้ำเงิน, เหลือง, ดำ, เขียว x 6 อัน), กระเป๋าใส การประยุกต์ใช้งาน บริหารจัดการ กุญแจ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงาน โรงงาน อาคาร และคอนโดมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง 9 mm (ช่องว่าง 4 มม.)
ตำแหน่งการติดตั้ง ชนิด ติดผนัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956VE-62 ในชุด กล่องกุญแจ (สำหรับ 30 ชิ้น)EA956VE-62