(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ( ตัวเครื่อง, ขาพิน กลาง) - เหล็กกล้า SUM22L (การทำให้ดำด้วยด่าง)
·สำหรับงาน โหลดหนัก
·ก:M6
·ข:2.7
· ค:20
·ง:2.5
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:7 ถึง 20
JAN Code | 4518340129030 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก/ ขาพิน กลาง: เหล็กกล้า SUM22L (การชุบออกไซด์สีดำ) | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 2.5mm | ขนาดซี | 20mm | ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 7 ถึง 20 น |
ขนาด | M6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 2.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-64 ในชุด [โหลดหนัก]ก้านสปริงEA948DA-64
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง