(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทปใสEA944NP-33【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทปใสEA944NP-33

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NP-33

รหัสรุ่น
EA944NP-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 861.84

TAPE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความหนา:0.2 มม
· ความกว้าง:50 มม
· วัสดุ:วัสดุ:โพลีไวนิลคลอไรด์:ระบบ เหงือก
·ไม่เป็น สายนำไฟฟ้า
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน Rohs
· ความ สามารถในการเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหนือกว่าและการยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะไม่หลุดออกจากอุปกรณ์
· สี:สีน้ำเงิน
· ความยาว:20 ม
·ปริมาณต่อหน่วย:4 ม้วน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NP-33

รหัสรุ่น
EA944NP-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 861.84

TAPE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1