(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แพ้ด เข่าEA926BE-14

แพ้ด เข่าEA926BE-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926BE-14

รหัสรุ่น
EA926BE-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,939.19

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ ไนล่อน 1680 denier ที่มี ความทนทาน สูง
·ด้วยการใช้เจลรังผึ้งที่เบากว่าเจลทั่วไปถึง 50% จึงมีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
·มี ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต (กลับหัว) สต๊อปเปอร์ หัวเข็มขัด (ด้านล่าง)
·จำนวนต่อหน่วย - 1 ชุดซ้ายและขวา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926BE-14

รหัสรุ่น
EA926BE-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,939.19

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1