(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลังEA926AA-2

อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลังEA926AA-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926AA-2

  • ขนาด
    M
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง
  • น้ำหนัก
    400g
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    เคลือบไม่ยืดด้วย เหล็กกล้า
  • รอบสะโพก
    92 ถึง 122 ซม
  • รายละเอียด 4
    สายเอี๊ยมสามารถ แบบปรับได้
รหัสรุ่น
EA926AA-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,476.81

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    M
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง
  • น้ำหนัก
    400g
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    เคลือบไม่ยืดด้วย เหล็กกล้า
  • รอบสะโพก
    92 ถึง 122 ซม
  • รายละเอียด 4
    สายเอี๊ยมสามารถ แบบปรับได้

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของ สายพาน - 200 มม
·เหล็กเคลือบที่ไม่สามารถขยายได้ประกอบ
·การขี่จะลดลงด้วยแผงด้านข้าง
·แขวน แบบปรับได้
·สะโพก:M (92 ถึง 122 ซม.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926AA-2

  • ขนาด
    M
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง
  • น้ำหนัก
    400g
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    เคลือบไม่ยืดด้วย เหล็กกล้า
  • รอบสะโพก
    92 ถึง 122 ซม
  • รายละเอียด 4
    สายเอี๊ยมสามารถ แบบปรับได้
รหัสรุ่น
EA926AA-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,476.81

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1