(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายเข็มขัดทำงานEA924-47

สายเข็มขัดทำงานEA924-47

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA924-47

  • สี
    [その他] สีโอดี
  • วัสดุ สายพาน
    ไนล่อน
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    1320 ถึง 1440 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    40mm
  • วัสดุ หัวเข็มขัด
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล ดำ)
  • สเปค
    ชนิดเดี่ยว
  • ความยาว สายพาน
    1500mm
รหัสรุ่น
EA924-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 768.17

BELT 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีโอดี
  • วัสดุ สายพาน
    ไนล่อน
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    1320 ถึง 1440 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    40mm
  • วัสดุ หัวเข็มขัด
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล ดำ)
  • สเปค
    ชนิดเดี่ยว
  • ความยาว สายพาน
    1500mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·ความกว้างของ สายพาน - 40 มม
·ความยาว สายพาน - 1500 มม
·หัวเข็มขัดชุบ นิกเกิล สีดำเพื่อป้องกันการสะท้อน
·คำอธิบาย - เดียว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA924-47

  • สี
    [その他] สีโอดี
  • วัสดุ สายพาน
    ไนล่อน
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    1320 ถึง 1440 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    40mm
  • วัสดุ หัวเข็มขัด
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล ดำ)
  • สเปค
    ชนิดเดี่ยว
  • ความยาว สายพาน
    1500mm
รหัสรุ่น
EA924-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 768.17

BELT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1