(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ยูรีเทน ป้องกันความเย็นEA915GF-42

ถุงมือ ยูรีเทน ป้องกันความเย็นEA915GF-42

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915GF-42

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: โพลียูรีเทน / ผ้าฝ้าย,ด้านหลัง: อะคริลิค แปรง,ข้อมือ: รู
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    84mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 280 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    294mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    —60° ซ ถึง +40° ซ
รหัสรุ่น
EA915GF-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,794.05

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: โพลียูรีเทน / ผ้าฝ้าย,ด้านหลัง: อะคริลิค แปรง,ข้อมือ: รู
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    84mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 280 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    294mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    —60° ซ ถึง +40° ซ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวประมาณ 280 มม
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:-60 ℃
·กันน้ำกัน น้ำมัน ทนต่อการสึกหรอ
· วัสดุ - ภายนอก:โพลียูรีเทน ฝ้ายด้านใน:งีบ อะคริลิค ข้อมือ:งูเหลือม
· มิติ:LL

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915GF-42

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: โพลียูรีเทน / ผ้าฝ้าย,ด้านหลัง: อะคริลิค แปรง,ข้อมือ: รู
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    84mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 280 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    294mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    —60° ซ ถึง +40° ซ
รหัสรุ่น
EA915GF-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,794.05

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1