(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือปฏิบัติงาน ป้องกันความเย็นEA915G-91

ถุงมือปฏิบัติงาน ป้องกันความเย็นEA915G-91

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-91

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: โพลีเอสเตอร์,หลังมือ: โพลียูรีเทน,โพลีเอสเตอร์,ไนล่อน
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ข้อมือ
    ด้วยการบีบ ข้อมือ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนความร้อนและความเย็น
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถุงมือกันความเย็น
  • JAN Code
    4548745268782
รหัสรุ่น
EA915G-91
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,005.76

RAIN GEAR 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: โพลีเอสเตอร์,หลังมือ: โพลียูรีเทน,โพลีเอสเตอร์,ไนล่อน
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ข้อมือ
    ด้วยการบีบ ข้อมือ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนความร้อนและความเย็น
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถุงมือกันความเย็น
  • JAN Code
    4548745268782

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:L
· เต็มความยาว:240 มม
· วัสดุ:ปาล์ม:โพลีเอสเตอร์ ด้านนอก:โพลียูรีเทน โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน
·เพิ่มการบีบคอด้วยมือ
·แผ่นแปะที่ปลายนิ้วและส่วนข้อนิ้วเพื่อลดแรงกระแทก
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:ประมาณ -3.8 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-91

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: โพลีเอสเตอร์,หลังมือ: โพลียูรีเทน,โพลีเอสเตอร์,ไนล่อน
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ข้อมือ
    ด้วยการบีบ ข้อมือ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนความร้อนและความเย็น
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถุงมือกันความเย็น
  • JAN Code
    4548745268782
รหัสรุ่น
EA915G-91
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,005.76

RAIN GEAR 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1