(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ป้องกันความเย็นEA915G-56

ถุงมือ ป้องกันความเย็นEA915G-56

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-56

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือเป็นหนังสังเคราะห์: สแปนเด็กซ์,เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์: ขนแกะ
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 168 ก
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    การบีบ ข้อมือ ด้วยการบีบ ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    105mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 250 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C
รหัสรุ่น
EA915G-56
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,174.56

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือเป็นหนังสังเคราะห์: สแปนเด็กซ์,เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์: ขนแกะ
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 168 ก
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    การบีบ ข้อมือ ด้วยการบีบ ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    105mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 250 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ปาล์ม:หนังสังเคราะห์ด้านหลัง:สแปนเด็กซ์ โพลีเอสเตอร์ ด้านใน:ขนแกะ
· วัสดุ สะท้อนแสงที่ด้านหลังมือ
· ถุงมือ อบอุ่นพร้อมทัศนวิสัยที่ดี
·มี ห่วงเซฟตี้ เพื่อป้องกันการคลายตัว
·ด้วย ข้อมือ ถักให้แน่นและรัดด้วย ยาง
· มิติ -L
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:ประมาณ -3.8 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-56

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือเป็นหนังสังเคราะห์: สแปนเด็กซ์,เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์: ขนแกะ
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 168 ก
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    การบีบ ข้อมือ ด้วยการบีบ ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    105mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 250 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -3.8°C
รหัสรุ่น
EA915G-56
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,174.56

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1