1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แบบใช้ไฟฟ้า เจาะ ไฮดรอลิก ไฟฟ้าEA858HE

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

แบบใช้ไฟฟ้า เจาะ ไฮดรอลิก ไฟฟ้าEA858HE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136,644.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รูรูปทรงกลมปากวงรี
· มิติ -HD:178 x 418 มม., HE:195 x 484 มม
·น้ำหนัก -HD:10 กก:13.9 กก
·อุปกรณ์ - ตัวเรือนเหล็กเจาะ 11 มม. B ตาย 11 มม
·ความยาวสายไฟ 2.5 ม
· เหล็กกล้า อ่อน:19 (แผ่นเพลท หนา 6)
· สเตนเลส:18 (แผ่นเพลท หนา 5)
· เหล็กกล้า อ่อน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 21 (ความหนาของ แผ่นเพลท 6)
· แหล่งจ่ายไฟ:100 โวลต์1050W

รหัสสินค้า
EA858HE SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 136,644.00

฿ 93,218.54

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA858HE ในชุด แบบใช้ไฟฟ้า เจาะ ไฮดรอลิก ไฟฟ้าEA858HE