1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่องEA827E-16

ESC CUTTING TOOL

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่องEA827E-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,524.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
· ปลาย - 90 °
·สำหรับ Chamfering ภายในหลังจากเจาะรูและ chamfering สกรู การคว้านรูเทเปอร์
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:16.5 มม
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:10 มม

รหัสสินค้า
EA827E-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,524.60

ESC CUTTING TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) การประยุกต์ใช้งาน สำหรับการลบมุมหลังจากเจาะรูและการลบมุม สกรู การคว้านรูเทเปอร์ เทเปอร์ ความยาวรวม(mm) 61
คมตัดขอบ มี/ไม่มี ไม่มี ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ใบมีดลบคม คมทั้งสองด้าน (θ) 90
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (D) 16.5 ขนาด ก้าน(°) 10 พิทช์(mm) 3
จำนวนร่อง 3 สเปค 1 วัสดุ: เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้า ความเร็วสูง)/ มุมบริเวณปลายแหลม: 90°·จำนวนร่อง: 3·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 16.5 มม.·ความยาวรวม: 61 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 10 มม. · การใช้งาน: สำหรับการลบมุมหลังการเจาะและการลบมุม สกรู การคว้านรูเทเปอร์ · ม.ค: 4518340190511

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA827E-16 ในชุด ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่องEA827E-16