1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เสื้อ TiAIN]ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ขนาดเล็ก EA824PB-1.45

CUTTING TOOL

[เสื้อ TiAIN]ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ขนาดเล็ก EA824PB-1.45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,439.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน -3 มม
· วัสดุ- โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
·การ การเคลือบผิว Aqua
·การ การใช้งาน- ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับ สเตนเลส
·ช่วยให้การประมวลผลมีเสถียรภาพในรูขนาดเล็ก
· ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ หลากหลาย วัสดุ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง เหล็กกล้า คาร์ไบด์
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย:1.45
· ความยาว:47
·ร่อง L:15

รหัสสินค้า
EA824PB-1.45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,439.94

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 วัสดุ: ซีเมนต์ คาร์ไบด์/ การเคลือบผิว น้ำ /การใช้งาน: เหมาะสำหรับ สเตนเลส·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมั่นคงด้วยรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ วัสดุ จนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง·เส้นผ่านศูนย์กลางขอบตัด: 1.45 mm สเปค 2 · ความยาวรวม: 47 มม.·ความยาวร่อง: 15 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 3 มม.·ม.ค: 4548745398243

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PB-1.45 ในชุด [เสื้อ TiAIN]ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ขนาดเล็ก EA824PB-1.45