(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

LED ทำงานEA815LF-3

LED ทำงานEA815LF-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815LF-3

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    LED
  • ความสว่าง(LM)
    120
  • รูปทรง
    ด้วย ตะขอ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • น้ำหนัก
    0.55 กก.
  • รายละเอียด 1
    ด้วยไม้แขวน ตะขอ หมุนได้ 360°
  • ขนาด
    ø 46×400mm
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100V
  • สเปค ขดลวด
    VCTFK0.75 mm2 × 2 แกน × 5 ม
  • พิกัดความถี่
    ผสม 50/60 Hz
  • LED
    ไฟ 30 ดวง
รหัสรุ่น
EA815LF-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,519.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    LED
  • ความสว่าง(LM)
    120
  • รูปทรง
    ด้วย ตะขอ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • น้ำหนัก
    0.55 กก.
  • รายละเอียด 1
    ด้วยไม้แขวน ตะขอ หมุนได้ 360°
  • ขนาด
    ø 46×400mm
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100V
  • สเปค ขดลวด
    VCTFK0.75 mm2 × 2 แกน × 5 ม
  • พิกัดความถี่
    ผสม 50/60 Hz
  • LED
    ไฟ 30 ดวง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
·ความสว่าง - 120 ลูเมน
· สเปค สายไฟ -VCTFK0.75 มม. 2 x 2 แกน x 5 ม
· เครื่องวัดความถี่ กำหนด - ทั่วไปสำหรับ 50/60 Hz
·มีที่แขวน ตะขอ หมุนได้ 360 °
· LED-30
·ความยาว - 400 มม
·น้ำหนัก - 0.55 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815LF-3

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    LED
  • ความสว่าง(LM)
    120
  • รูปทรง
    ด้วย ตะขอ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • น้ำหนัก
    0.55 กก.
  • รายละเอียด 1
    ด้วยไม้แขวน ตะขอ หมุนได้ 360°
  • ขนาด
    ø 46×400mm
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100V
  • สเปค ขดลวด
    VCTFK0.75 mm2 × 2 แกน × 5 ม
  • พิกัดความถี่
    ผสม 50/60 Hz
  • LED
    ไฟ 30 ดวง
รหัสรุ่น
EA815LF-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,519.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1