1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แบตเตอรี่สำรอง DC10.8 V (สำหรับ hitachi)EA813HC-5A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

แบตเตอรี่สำรอง DC10.8 V (สำหรับ hitachi)EA813HC-5A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,689.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค:แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน DC10.8 V (1.5 Ah)
·แม้ว่าความจุจะตรงกัน รูปทรง ของส่วนการใส่แบตเตอรี่อาจทำให้ไม่สามารถ อุปกรณ์เสริม ได้อย่าลืมตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนแบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน สำหรับหน่วยของคุณ
· แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน:เพื่อจัดเก็บโดยการชาร์จเต็ม

รหัสสินค้า
EA813HC-5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,689.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813HC-5A ในชุด แบตเตอรี่สำรอง DC10.8 V (สำหรับ hitachi)EA813HC-5A