(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 1,010W
· RPM-600 ถึง 2,000 รอบต่อนาที
·ด้วยความเร็วตัวแปร
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด -125 มม. (แบบ ตะขอ และห่วง)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง แพ้ด -M12 x P1.75
· มิติ -230 x 214 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.2 กก
·ความยาวสายไฟ - 5 ม
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้นของ ตัวเครื่อง
·ชิ้นส่วนที่ติดตั้งได้ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 ถึง 150 มม. ฟองน้ำ (แบบตะขอและห่วง), กระดาษทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. (แบบตะขอและห่วง), เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. (ขนสัตว์) ฝากระโปรง (ชนิดสายรัดและตะขอและห่วง) เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. และผ้าสักหลาด (ชนิดสายรัดและประเภทตะขอและห่วง) ※ใช้ฟองน้ำแบบตะขอและห่วงเช่น EA809XD-11A (P.785) เมื่อติดฝากระโปรงขนสัตว์ชนิดสายรัดหรือผ้าบัฟที่ต้องการความหนาบ้าง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809PD-2 ในชุด เครื่องขัดเงา อิเล็กทรอนิกส์ 125 มมEA809PD-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง