1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สว่านไฟฟ้าEA801AP-3A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

สว่านไฟฟ้าEA801AP-3A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,534.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
· การใช้พลังงาน - 860W
· กระแสไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า - 9.0 A
·หัวจับ - 1.5-13 มม
·จำนวนรอบ - 1,200 รอบต่อนาที
·ความสามารถในการเจาะสูงสุดสำหรับงานเหล็ก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. สำหรับงานไม้:เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม
· ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ฟังก์ชั่น เดินหน้า / ย้อนกลับ
·ขนาด - 362 × 153 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.6 กก. (ยกเว้น สายไฟ)
·ความยาวสายไฟ - 2 คอร์· 5 ม
·อุปกรณ์เสริม - ด้ามจับ, ที่จับด้านข้าง, ชุดตัวกั้น
·เปลี่ยนแปรง คาร์บอน - อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:EA813HH-7, คาร์บอน:EA813HH-17

รหัสสินค้า
EA801AP-3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,534.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA801AP-3A ในชุด สว่านไฟฟ้าEA801AP-3A