1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย สว่านไฟฟ้าEA801AF-1S

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย สว่านไฟฟ้าEA801AF-1S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,262.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·:< คลองเลื่อย รายละเอียด>
·คำอธิบาย สว่านไฟฟ้า:· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC · 240W ·ความจุ:Ironsmith:Dia 6.5 มม. งานไม้:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. ฉนวน สองชั้น ฉนวนกันความร้อน จุ หัวจับ:0.5 ถึง 6.5 มม. ·ความเร็วในการหมุน:2700 รอบต่อนาที·ขนาด:60 (W) × 206 (L) × 148 (H) mm ·น้ำหนัก:0.9 กก. ·รหัสความยาว:2.5 อุปกรณ์เสริม:จุกอุดด้ามจับ·แปรงถ่านสำรองอุปกรณ์มาตรฐาน:EA813HH-6 หยุด คาร์บอน:EA813HH-16
·คำอธิบายกล่องที่มีประโยชน์:ขนาด:360 × 216 × 102 (H) มม

รหัสสินค้า
EA801AF-1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,262.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA801AF-1S ในชุด คลองเลื่อย สว่านไฟฟ้าEA801AF-1S