1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

นาฬิกาตั้งโต๊ะคลื่นวิทยุ [แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์] EA798CS-60

WATCH

นาฬิกาตั้งโต๊ะคลื่นวิทยุ [แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์] EA798CS-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,415.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
· เครื่องวัดความถี่ - 40 / 60kHz
·ฟังก์ชั่น - ปลุก, เลื่อน, ไฟ, สวิตช์ แสดงเวลา / ปฏิทิน, ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, แสดงอุณหภูมิและความชื้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย- เซลล์แสงอาทิตย์
· มิติ - 140 (W) × 72 (D) × 107 (H) มม

รหัสสินค้า
EA798CS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,415.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CS-60 ในชุด นาฬิกาตั้งโต๊ะคลื่นวิทยุ [แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์] EA798CS-60