(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แขวน / ใส่ชุด
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· เครื่องวัดความถี่:จูนอัตโนมัติ 40 khz / 60 khz
· ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนแบตเตอรี่อย่างจริงจัง (ลิขวิดคริสตัล )
· ฟังก์ชั่น การเขียนโปรแกรม (32 ch) ที่ให้เสียงกระดิ่งและเมโลดี้ (เสียงไฮไฟ) ตามเวลาที่กำหนด
·ประเภทการเปลี่ยนแปลง Positive / Program / OFF
·เสียงอัตโนมัติหยุดโดย เซนเซอร์ แสง ( โหมด ชั่วโมงเท่านั้น)
· อุปกรณ์ควบคุม ระดับเสียง
·ประกาศ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบเวลา
· ฟังก์ชั่น ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนถึงปี 2099
·อุณหภูมิ·แสดงความชื้น
·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด:0 ℃ถึง 40 ℃ ความแม่นยำ การวัด:± 2 ℃
·ความชื้น:ช่วงการวัด:25% RH ถึง 85% RH ความแม่นยำ การวัด:± 8% (25 ℃)
·ประเภทการเปลี่ยนแปลง 12 ชั่วโมง / 24 ชั่วโมง
·การแสดงผล Rokuyou
·ติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษรดิจิทัลสูง 115 มม. และมั่นใจได้ด้วย มุม ภาพที่กว้างซึ่งคุณสามารถอ่านตัวอักษรได้จากด้านล่าง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AA × 6 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:386 (W) × 31 (D) × 294 (H) มม
·น้ำหนัก:1.3 กก
· วัสดุ ของ เฟรม:เฟรม พลาสติก
· วัสดุ กระจกหน้ารถ:แก้ว (ลิขวิดคริสตัล ที่ พื้นผิว ด้านหน้า)
·สำหรับแผ่นยิปซั่มที่แขวนด้วยอุปกรณ์โลหะ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CS-54B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงาน (ชนิดขนาดใหญ่)EA798CS-54B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง