1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-15B

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-15B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,964.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ขาตั้ง
· มิติ -170 × 170 × 25 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
· เครื่องวัดความถี่ - การจูนอัตโนมัติ 40/60 khz
·อุณหภูมิและความชื้นแสดงอุณหภูมิ:0 ถึง 40 ℃ความชื้น:25 ถึง 85% RH
·ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนถึงปี 2099 สัญญาณเตือน แบบอิเล็กทรอนิกส์
·แสดงปฏิทินรายเดือน (แสดงวันในสัปดาห์)

รหัสสินค้า
EA798CS-15B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,964.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CS-15B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-15B