1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-94B

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-94B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·นาฬิกา โต๊ะวางชิ้นงาน ดิจิตอลพร้อม เทอร์โมมิเตอร์ · ไฮโกรมิเตอร์
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· (สถานะการรับสัญญาณแจ้งจากโคมไฟเครื่องหมาย) วิทยุ
·ตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุ (แสดงสถานะการรับคลื่นไฟฟ้าที่ระดับ)
· เครื่องวัดความถี่:40 / 60kHz การปรับอัตโนมัติ
·การวัดอุณหภูมิ ฟังก์ชั่น ไฮโกรมิเตอร์
· สัญญาณเตือน เสียงอิเล็กตรอน (การเปลี่ยนแปลงใน 5 ขั้นตอน แพทเทิร์น 5 ตัวแปร + แบบสุ่ม)
·มี ฟังก์ชั่น เลื่อนซ้ำเพื่อ สัญญาณเตือน ซ้ำ (ทำซ้ำได้สูงสุด 7 ครั้งทุกๆ 5 นาที)
·แสดงเดือน·วันที่·วันในสัปดาห์
·ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
·การเปลี่ยนแปลงการแสดงผล 12/24 ชั่วโมง
· ไฟ LED ระเรื่อพร้อม ฟังก์ชั่น )
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่าน แมงกานีส AA × 2 ก้อน (มี)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:78 (W) × 36 (D) × 83 (H) มม
·น้ำหนัก:135 ก

รหัสสินค้า
EA798CA-94B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,719.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CA-94B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-94B