(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวรับส่งสัญญาณ [ รีเลย์ รองรับ]EA790AJ-16A

ตัวรับส่งสัญญาณ [ รีเลย์ รองรับ]EA790AJ-16A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AJ-16A

รหัสรุ่น
EA790AJ-16A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,635.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เสาอากาศยาว
·ไม่มีใบอนุญาตข้อกำหนดที่จำเป็น
·คุยทางเดียว 20ch + พูดซ้ำ 27ch
· รีเลย์ รองรับการใช้งาน - ( รุ่น เก่า) EA790AZ-5, -6, AK-5
· เอาต์พุต - 10mW / 1mW เปลี่ยนแปลงได้
· IP67
·เวลาใช้งานต่อเนื่อง - ถ่านอัลคาไลน์ ประมาณ 33 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (EA758YA-3A)
· วัสดุ ตัวเครื่อง - โพลีคาร์บอเนต
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า-DC1.2 / 1.7 V ( เทอร์มินอล แบตเตอรี่)
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า ส่งผ่าน:ประมาณ 120 mA เครื่องรับ:รอประมาณ 80 mA พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก- ประมาณ 130mabattery ประหยัดประมาณ 30 mA
·ขนาด - 54 (W) × 17 (D) × 92 (H) มม
·เสาอากาศยาวประมาณ 7.5 ซม
·น้ำหนัก - 128g (ตัวเครื่อง แบตเตอรี่· คลิป)
· อุปกรณ์เสริม-Beltclip, สายรัด มือ
·มีฟังก์ชั่นต่างๆเช่นโทรกลับ (คุณสามารถได้ยินเสียงของคุณจากหูฟัง) และการทำงานแบบคู่ (คุณสามารถสนทนาด้วย 2 สาย)
· หูฟังเอียร์โฟน มี ฟังก์ชั่น วัดการแตกหัก
·ประเภทเสาอากาศยาวโดยให้ความสำคัญกับระยะ ระบบสื่อสาร (ด้วยเหตุผลด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคจึงไม่สามารถเปลี่ยนเสาอากาศได้หลังจากซื้อแล้ว)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AJ-16A

รหัสรุ่น
EA790AJ-16A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,635.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1