(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา EA758RE-3

ไฟฉายพกพา EA758RE-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RE-3

รหัสรุ่น
EA758RE-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,886.00

LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 90 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 15 ลูเมนส์ (อ่อนแอ)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 2 ชั่วโมง (แรง), 25 ชั่วโมง (อ่อน), 4 ชั่วโมง (กะพริบ)
·แสงพร่า
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 x 107 มม
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·น้ำหนัก - 103g (รวม ถ่าน)
·ด้วยซองหนัง
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RE-3

รหัสรุ่น
EA758RE-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,886.00

LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1